EVE-TR 100 AC3/S070 IE2

N. articolo: 10.03.01.00257
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 75 dB
Tensione (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Tensione (60 Hz-opz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Capacità di aspirazione (50 Hz):
98 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
112 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Permesso: IE2
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Peso: 100 kg
EVE-TR 100 AC3/S070 IE2
Attributo Valore
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
L 835 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm