EVE-TR 100 AC3 F

N. articolo: 10.03.01.00259
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensione (60 Hz-opz):
YY208 ±10% (s. IE2)
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
98 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
112 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Permesso: IE2/UL/CSA
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Peso: 102.5 kg
EVE-TR 100 AC3 F
Attributo Valore
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
H1 466 mm
H2 75 mm
L 835 mm
L1 890 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm