EVE-TR 140 AC3/S068 IE2/UL/CSA

N. articolo: 10.03.01.00262
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensione (60 Hz-opz):
YY208 ±10% (s. IE2)
Capacità di aspirazione (50 Hz):
129 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
154 m³/h
Vuoto (50Hz): -800 mbar
Permesso: IE2/UL/CSA
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Peso: 109.5 kg
EVE-TR 140 AC3/S068 IE2/UL/CSA
Attributo Valore
B 470 mm
B2 110 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
L 873 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,5 mm