EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

N. articolo: 10.03.01.00337
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 72 dB
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tensione (60 Hz-opz):
D230V/Y400V±10%(ohneIE3)
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
78.5 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Permesso: IE3
Potenza nomin. (50 Hz): 2.2 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 2.6 kW
Peso: 78 kg
EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F
Attributo Valore
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 415 mm
H2 75 mm
L 704 mm
L1 740 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm