ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo: 10.03.01.00364

CobotPump per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi

Capacità di aspirazione12 l/min
Potenza nominale13 W
Tensione DC24V - DC
Corrente nominale0,6 A
Allacciamento elettricoMorsettiera 8x
Max.vuoto750 mbar
Temp. ambiente5 ... 45 °C
ECBPi 12 24V-DC TB-8
Attributo Valore
D 151,50 mm
D mk1 46 mm
D2 76 mm
G1 M4-IG
LG1 6 mm
L 88,60 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione 12 l/min
Potenza nominale 13 W
Tensione DC 24V - DC
Corrente nominale 0,60 A
Temp. ambiente 5 ... 45 °C
Peso 775 g
Famigilia de prodotti ECBPI
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
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: ECBPi 12 24V-DC TB-8

Il generatore di vuoto elettrico ECBPi viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.

 

Accessori disponibili: piastra flangia, cavo di connessione, distributore di collegamento