EVE-OG 100 AC3

N. articolo: 10.03.02.00028
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 67 dB
Tensione (50 Hz): 230/400±10%
Capacità di aspirazione (50 Hz):
100 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 2.2 kW
Peso: 70 kg
EVE-OG 100 AC3
Attributo Valore
B 406 mm
B2 15 mm
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 280 mm
L 696 mm
L2 170 mm
X1 226 mm
Y1 277 mm