EVE-OG 165 AC3

N. articolo: 10.03.02.00048
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 70 dB
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-420V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
165 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Peso: 160 kg
EVE-OG 165 AC3
Attributo Valore
B 554 mm
B2 92 mm
G3 G2"-IG
G5 M10-IG
H 418 mm
L 921 mm
L2 285 mm
X1 243 mm
X2 390 mm
X3 40 mm
Y1 305 mm