EVE-OG 255 AC3 F

Numero articolo: 10.03.02.00052

Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione

Tipo correnteCorrente trifase
Livello sonoro 50 Hz72 dB(A)
conFiltro
Capacità di aspirazione (50 Hz)255 m³/h
Potenza nomin. 50 Hz5,5 kW
Peso199,8 kg
EVE-OG 255 AC3 F
Attributo Valore
B 554 mm
B2 54 mm
G2 G2-1/2"-IG
G3 G2"-IG
G5 M10-IG
H 410 mm
H1 680 mm
H2 240 mm
L 1056 mm
L2 293 mm
X1 303 mm
X2 390 mm
Y1 350 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -980 mbar
Max.vuoto -28,94 inHg
Capacità di aspirazione (50 Hz) 255 m³/h
Potenza nomin. 50 Hz 5,50 kW
Livello sonoro 50 Hz 72 dB(A)
Peso 199,80 kg
Tipo di protezione IP IP 54
Tipo corrente AC3
Famigilia de prodotti EVE-OG
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: EVE-OG 255 AC3 F

La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)

Accessori disponibli: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)