EVE-OG 6 AC3

N. articolo: 10.03.02.00069
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 48 dB
Tensione (50 Hz): 175-260V o 300-450V
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
6.5 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
7.5 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.36 kW
EVE-OG 6 AC3
Attributo Valore
B 187 mm
G2 G1/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 173,5 mm
L 348 mm