Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente trifase |
tensione a 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,5 kW |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 63 m³/h |
Attributo | Valore |
---|---|
G3 | G1-1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,50 kW |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 63 m³/h |
Capacità di aspirazione | 63 m³/h |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
tensione a 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Gamma corrente (50 Hz) | 6,2A o 3,6A |
Tipo corrente | Corrente trifase |
Note sull’ordine: EVE-OG 63 AC3