EVE-OG 16 AC3 F

N. articolo: 10.03.02.00083
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 53 dB
con: Filtro
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Tensione (60 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
19 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 16 AC3 F
Attributo Valore
B 212 mm
B2 26 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G5 M8-IG
H 234 mm
H1 320 mm
H2 70 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm