EVE-OG 25 AC3

N. articolo: 10.03.02.00084
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 60 dB
Tensione (50 Hz): 230/400V AC
Tensione (60 Hz): 230/400V AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
30 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Peso: 34 kg
EVE-OG 25 AC3
Attributo Valore
B 284 mm
B2 17 mm
G3 G1-1/4"-IG
G5 M8-IG
H 260 mm
L 568 mm
L2 131 mm
X1 159 mm
X2 120 mm
Y1 238 mm
Y2 171 mm