Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Lunghezza L | 700 mm |
Tipo corrente | Corrente trifase |
tensione a 50Hz | 190-208V/380-415V AC3 |
tensione a 60Hz | 220-230V/440-480V AC3 |
Potenza nomin. 50 Hz | 2,7 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 3,4 kW |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 100 m³/h |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 406 mm |
G3 | G1-1/4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 290 mm |
L | 700 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 2,70 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 3,40 kW |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 100 m³/h |
Capacità di aspirazione | 100 m³/h |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
tensione a 50Hz | 190-208V/380-415V AC3 |
tensione a 60Hz | |
Tipo corrente | Corrente trifase |
Tipo | AQUA |
Note sull’ordine: EVE-OG 100 AC3 AQUA IE3