VOL 200

N. articolo: 10.03.03.00128
Serbatoio per vuoto
Accumulatore volume: 200 l
Altezza H: 434 mm
con: Mano, valvola, Filtro
VOL 200
Attributo Valore
B 710 mm
B1 1.015 mm
d 11 mm
G1 G2"-IG
G2 G2-1/2"-IG
H 434 mm
H1 495 mm
L 910 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm