VZ-TR 25 AC3 50 GMS

N. articolo: 10.03.04.00119
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 25 m³/h
Tensione: 230/400V ±10%
Accumulatore volume: 50 l
con: Circuito regolato del motore
VZ-TR 25 AC3 50 GMS
Attributo Valore
B 510 mm
B1 630 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 580 mm
L 710 mm
L1 730 mm
X1 480 mm
Y1 470 mm