VZ-TR 40 AC3 50

Numero articolo: 10.03.04.00137

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio

Capacità di aspirazione40 m³/h
Tensione230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume50 l
VZ-TR 40 AC3 50
Attributo Valore
B 510 mm
B1 630 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 580 mm
L 710 mm
L1 770 mm
X1 480 mm
Y1 470 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -850 mbar
Tensione 230/400 V, 50 Hz
Potenza motore 1,25 kW
Accumulatore volume 50 l
Capacità di aspirazione 40 m³/h
Tipo di protezione IP IP 54
Peso 81,50 kg
Max.vuoto -25,10 inHg
Famigilia de prodotti VZ
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
Note sull’ordine: VZ-TR 40 AC3 50

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto