VZ-OG 100 AC3 100

Numero articolo: 10.03.04.00139

Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio

Capacità di aspirazione100 m³/h
Tensione230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume100 l
VZ-OG 100 AC3 100
Attributo Valore
B 610 mm
B1 750 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 700 mm
L 710 mm
L1 750 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -980 mbar
Tensione 230/400 V, 50 Hz
Potenza motore 2,20 kW
Accumulatore volume 100 l
Capacità di aspirazione 100 m³/h
Tipo di protezione IP IP 54
Peso 129,50 kg
Famigilia de prodotti VZ
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
Note sull’ordine: VZ-OG 100 AC3 100

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto