Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio
Capacità di aspirazione | 100 m³/h |
Tensione | 230/400 V, 50 Hz |
Accumulatore volume | 100 l |
con | Interruttore salvamotore |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 610 mm |
B1 | 750 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
H | 700 mm |
L | 710 mm |
L1 | 750 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 570 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Tensione | 230/400 V, 50 Hz |
Potenza motore | 2,20 kW |
Accumulatore volume | 100 l |
Capacità di aspirazione | 100 m³/h |
Tipo di protezione IP | |
Peso | 130,50 kg |
Famigilia de prodotti | VZ |
Note sull’ordine: VZ-OG 100 AC3 100 MS
La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio
Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto