VZ-OG 165 AC3 200 GMS

Numero articolo: 10.03.04.00165

Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio

Capacità di aspirazione165 m³/h
Tensione230/400V ±10%
Accumulatore volume200 l
conCircuito regolato del motore
VZ-OG 165 AC3 200 GMS
Attributo Valore
B 710 mm
B1 1040 mm
d 11 mm
G2 G2-1/2"-IG
H 950 mm
L 910 mm
L1 1040 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -750 mbar
Tensione 230/400V ±10%
Potenza motore 4 kW
Accumulatore volume 200 l
Capacità di aspirazione 165 m³/h
Tipo di protezione IP IP 44
Peso 273 kg
Famigilia de prodotti VZ
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
Note sull’ordine: VZ-OG 165 AC3 200 GMS

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto