Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio
Capacità di aspirazione | 165 m³/h |
Tensione | 230/400 V, 50 Hz |
Accumulatore volume | 200 l |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 710 mm |
B1 | 1040 mm |
d | 11 mm |
G2 | G2-1/2"-IG |
H | 950 mm |
L | 910 mm |
L1 | 1040 mm |
X1 | 592 mm |
Y1 | 670 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Tensione | 230/400 V, 50 Hz |
Potenza motore | 4 kW |
Accumulatore volume | 200 l |
Capacità di aspirazione | 165 m³/h |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Peso | 271 kg |
Famigilia de prodotti | VZ |
Note sull’ordine: VZ-OG 165 AC3 200
La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio
Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto