VZ-OG 165 AC3 200 MS

N. articolo: 10.03.04.00167
Centrale vuoto con pompa lubrificata e serbatoio
Capacità di aspirazione: 165 m³/h
Accumulatore volume: 200 l
con: Salvamotore
Tensione: 230/400 V, 50 Hz
VZ-OG 165 AC3 200 MS
Attributo Valore
B 710 mm
B1 1.040 mm
d 11 mm
G2 G2-1/2"-IG
H 950 mm
L 910 mm
L1 1.040 mm
X1 592 mm
Y1 670 mm