VZ-TR 10 AC3 15 MS

N. articolo: 10.03.04.00175
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 10 m³/h
Tensione: 230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 15 l
con: Salvamotore
VZ-TR 10 AC3 15 MS
Attributo Valore
B 400 mm
B1 490 mm
d 11 mm
G2 G3/4"-IG
H 440 mm
L 430 mm
L1 430 mm
X1 280 mm
Y1 360 mm