Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione | 8 m³/h |
Tensione | 230 V, 50 Hz |
Accumulatore volume | 5 l |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 223,50 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-IG |
H | 263 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -850 mbar |
Tensione | 230 V, 50 Hz |
Potenza motore | 0,30 kW |
Accumulatore volume | 5 l |
Capacità di aspirazione | 8 m³/h |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Peso | 17 kg |
Max.vuoto | -25,10 inHg |
Famigilia de prodotti | VZ |
Note sull’ordine: VZ-TR 8 AC 5
La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio
Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto