VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

Numero articolo: 10.03.04.00200

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio

Capacità di aspirazione80 m³/h
Accumulatore volume100 l
conInterruttore salvamotore
VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1
Attributo Valore
B 610 mm
B1 720 mm
d 11 mm
G2 G1-1/4"-IG
H 690 mm
L 710 mm
L1 715 mm
X1 480 mm
Y1 570 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -900 mbar
Potenza motore 2,20 kW
Accumulatore volume 100 l
Capacità di aspirazione 80 m³/h
Tipo di protezione IP IP 55
Peso 129,50 kg
Max.vuoto -26,58 inHg
Famigilia de prodotti VZ
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
Note sull’ordine: VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibli: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto