EVE-WR 25 AC3

Numero articolo: 10.03.05.00014

Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita

Articoli di fine serie
Capacità di aspirazione (50 Hz)25 m³/h
Tipo correnteCorrente trifase
Livello sonoro 50 Hz63 dB(A)
tensione a 50Hz200-240V o 345-420V
Potenza nomin. 50 Hz0,83 kW
Potenza nomin. 60 Hz0,83 kW
Peso38 kg

L’articolo 10.03.05.00014 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2028

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de

EVE-WR 25 AC3
Attributo Valore
B 432 mm
d 14 mm
D2 30 mm
H 390 mm
H1 486 mm
L 602 mm
L2 85 mm
X1 345 mm
Y1 370 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 25 m³/h
tensione a 50Hz 200-240V o 345-420V
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 0,83 kW
Potenza nomin. 60 Hz 0,83 kW
Livello sonoro 50 Hz 63 dB(A)
Peso 38 kg
Tipo di protezione IP IP 54
Tipo corrente AC3
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
Note sull’ordine: EVE-WR 25 AC3

La pompa ad anello d'acqua EVE-WR viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro addizionale, salvamotore