EVE-WR 65 AC3

N. articolo: 10.03.05.00016
Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita
Livello sonoro (50 Hz): 70 dB
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-420V
Tensione (60 Hz): 200-275V o 345-480V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
65 m³/h
Potenza nomin. (50 Hz): 2.4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 2.4 kW
Peso: 68 kg
EVE-WR 65 AC3
Attributo Valore
B 572 mm
d 14 mm
D2 50 mm
H 436 mm
H1 553 mm
L 764 mm
L2 85 mm
X1 450 mm
Y1 495 mm