SGBL-DG-80-110-0.25

N. articolo: 10.04.01.00008
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -110 mbar
Capacità di aspirazione: 80 m³/h
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-415V
Tensione (60 Hz): 220-275V o 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 0.25 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.29 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 40 mm
Attacco vuoto: G1-1/4"-IG
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 10.9 kg
PGE-05449

L’articolo 10.04.01.00008 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/mar/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Linea alternativa (vedi immagine): Soffianti per vuoto SB

SGBL-DG-80-110-0.25
Attributo Valore
B 246 mm
d 10 mm
D2 40 mm
G1 G1-1/2"-IG
G2 G1-1/4"-IG
H 247 mm
L 425 mm
X1 83 mm
Y1 205 mm