SGBL-DG-310-420-5.5

N. articolo: 10.04.02.00086
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -420 mbar
Capacità di aspirazione: 310 m³/h
Tensione (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Tensione (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Potenza nomin. (50 Hz): 5.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 6.3 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-IG
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 70 kg
PGE-05449

L’articolo 10.04.02.00086 è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 31/mar/2019

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Linea alternativa (vedi immagine): Soffianti per vuoto SB

SGBL-DG-310-420-5.5
Attributo Valore
B 541 mm
d 15 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
H 429 mm
L 780 mm
X1 140 mm
Y1 290 mm