EMVO 12 24V-DC 3/2 NC

N. articolo: 10.05.01.00049
Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto
Diametro nominale: 12 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Potenza assorbita (DC): 31.9 W
Filetto di colleg: G1/2"-IG
EMVO 12 24V-DC 3/2 NC
Attributo Valore
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 60 mm
H1 135,5 mm
L 122 mm
L2 32 mm
X1 24 mm
Y1 40 mm