EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

N. articolo: 10.05.01.00050
Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto
Diametro nominale: 20 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Potenza assorbita (DC): 40.8 W
Filetto di colleg: G3/4"-IG
EMVO 20 24V-DC 3/2 NC
Attributo Valore
d 9 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 100 mm
H1 187,5 mm
H3 10 mm
L 206 mm
L2 43 mm
X1 45 mm
Y1 80 mm