Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto
Diametro nominale | 25 mm |
Tensione DC | 24V - DC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Filetto di colleg | G1"-IG |
potenza assorbita DC | 40,8 W |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 9 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1"-IG |
G2 | G1"-IG |
G3 | G1"-IG |
H | 100 mm |
H1 | 172 mm |
L | 206 mm |
L2 | 43 mm |
X1 | 45 mm |
Y1 | 80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 25 mm |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Portata nominale | 1.683,30 l/min |
Portata nominale | 101,00 m³/h |
potenza assorbita DC | 40,80 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Peso | 5,70 kg |
Famigilia de prodotti | EMVO |
Note sull’ordine: EMVO 25 24V-DC 3/2 NC
La valvola elettromagnetica EMVO viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione