Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVO per il controllo diretto del vuoto
Diametro nominale | 12 mm |
Tensione DC | 230V - AC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Filetto di colleg | G1/2"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | G1/2"-IG |
H | 60 mm |
H1 | 135,50 mm |
L | 122 mm |
L2 | 32 mm |
X1 | 24 mm |
Y1 | 40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 12 mm |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Portata nominale | 350 l/min |
Portata nominale | 21 m³/h |
Tensione DC | 230V - AC |
Peso | 1,20 kg |
Famigilia de prodotti | EMVO |
Note sull’ordine: EMVO 12 230V-AC 3/2 NC
La valvola elettromagnetica EMVO viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione