FAS 80x33.8 G1/2-AG

Numero articolo: 10.05.01.00061

Filtro con set di montaggio

Diametro esterno D80 mm
Lunghezza L33,8 mm
Filettatura G1G1/2"-AG
FAS 80x33.8 G1/2-AG
Attributo Valore
D 80 mm
G1 G1/2"-AG
LG1 13,20 mm
L 33,80 mm
L1 47 mm
SW1 25 mm

Note sull’ordine: FAS 80x33.8 G1/2-AG