EMV 3 230V-AC 2/2 NC

N. articolo: 10.05.01.00067
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 3 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Potenza assorbita (DC): 5 W
EMV 3 230V-AC 2/2 NC
Attributo Valore
B1 61,5 mm
B2 47 mm
G1 G1/4"-IG
G5 M3-IG
H 22 mm
H1 60 mm
L 42 mm
LG1 12 mm
LG5 5 mm