EMV 5 24V-DC 3/2 NO

N. articolo: 10.05.01.00068
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-IG
Potenza assorbita (DC): 8 W
EMV 5 24V-DC 3/2 NO
Attributo Valore
B 32 mm
D 56 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
G5 M4-IG
H 71 mm
H1 118 mm
L 46 mm
L1 76 mm
LG5 4,8 mm
X1 38 mm
Y1 24 mm