Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale | 15 mm |
Tensione DC | 24V - DC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Filetto di colleg | G3/4"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
potenza assorbita DC | 38,4 W |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
H | 114 mm |
H1 | 140 mm |
L | 209 mm |
L1 | 211 mm |
X1 | 133 mm |
Y1 | 40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 15 mm |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Portata nominale | 566,70 l/min |
Portata nominale | 34 m³/h |
potenza assorbita DC | 38,40 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Orario di chiusura | 80 ms |
Peso | 4,67 kg |
Famigilia de prodotti | EMV |
Note sull’ordine: EMV 15 24V-DC 3/2 NO
La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione