EMV 15 230V-AC 3/2 NO

N. articolo: 10.05.01.00073
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 15 mm
Tensione: 230V - AC
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G3/4"-IG
Potenza assorbita (DC): 38.4 W
EMV 15 230V-AC 3/2 NO
Attributo Valore
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 114 mm
H1 140 mm
L 209 mm
L1 211 mm
X1 133 mm
Y1 40 mm