Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale | 20 mm |
Tensione DC | 230V - AC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Filetto di colleg | G1"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
potenza assorbita DC | 40,8 W |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1"-IG |
G2 | G1"-IG |
G3 | G1"-IG |
H | 137 mm |
H1 | 172 mm |
L | 247 mm |
L1 | 245 mm |
X1 | 148 mm |
Y1 | 45 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 20 mm |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Portata nominale | 883,30 l/min |
Portata nominale | 53 m³/h |
potenza assorbita DC | 40,80 W |
Tensione DC | 230V - AC |
Orario di chiusura | 100 ms |
Peso | 6,38 kg |
Famigilia de prodotti | EMV |
Note sull’ordine: EMV 20 230V-AC 3/2 NO
La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione