EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Numero articolo: 10.05.01.00076

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa

Diametro nominale25 mm
Tensione DC24V - DC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Valvola di controlloAperto senza corrente
Filetto di collegG1-1/4"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
potenza assorbita DC63,8 W
EMV 25 24V-DC 3/2 NO
Attributo Valore
d 8,50 mm
D 80 mm
G1 G1-1/4"-IG
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-IG
H 167 mm
H1 200 mm
L 281 mm
L1 271,50 mm
X1 178 mm
Y1 50 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 25 mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Portata nominale 1.466,70 l/min
Portata nominale 88 m³/h
potenza assorbita DC 63,80 W
Tensione DC 24V - DC
Orario di chiusura 135 ms
Peso 9,60 kg
Famigilia de prodotti EMV
EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Note sull’ordine: EMV 25 24V-DC 3/2 NO

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione