EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo: 10.05.01.00288

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa

Diametro nominale1,5 mm
Tensione DC24V - DC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Filetto di collegM5-AG
Campo di pressione (press. di esercizio)3,5 ... 7,0 bar
Interfaccia elettricaCavo, 2 poli
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Attributo Valore
B1 26,60 mm
B2 8,10 mm
d 4 mm
G1 M5-AG
G2 M5-IG
L 43,10 mm
L1 46,50 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 1,50 mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Portata nominale 45 l/min
Portata nominale 2,70 m³/h
Tensione DC 24V - DC
Peso 0,07 kg
Famigilia de prodotti EMV
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione