EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Numero articolo: 10.05.01.00289

Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa

Diametro nominale2,5 mm
Tensione DC24V - DC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Filetto di collegG1/8"-AG
Campo di pressione (press. di esercizio)3,5 ... 7,0 bar
Interfaccia elettricaCavo, 2 poli
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Attributo Valore
B1 31,70 mm
B2 10,70 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
L 51,70 mm
L1 56,50 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 2,50 mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Portata nominale 135 l/min
Portata nominale 8,10 m³/h
Tensione DC 24V - DC
Peso 0,10 kg
Famigilia de prodotti EMV
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

La valvola elettromagnetica EMV viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione