EMV 2 24V-DC 3/2 NC

N. articolo: 10.05.01.00290
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Diametro nominale: 2 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/8"-IG
Potenza assorbita (DC): 2.2 W
EMV 2 24V-DC 3/2 NC
Attributo Valore
B 25 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G5 M5-IG
H 70 mm
L 68 mm
X1 30 mm
Y1 16 mm