EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

N. articolo: 10.05.01.00366
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto dell'aria compressa
Diametro nominale: 3 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/4"-AG
contiene: Cavo 2
Lunghezza cavo: 3 m
EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Attributo Valore
B1 36 mm
B2 12,8 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/8"-IG
L 64,5 mm
L1 72 mm