EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

N. articolo: 10.05.02.00069
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 50 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Aperto senza corrente
Filetto di colleg: G2"-IG
Portata nominale: 310 m³/h
Peso: 1.36 kg
EMVP 50 24V-DC 3/2 NO
Attributo Valore
B 114 mm
B1 151 mm
B2 105,5 mm
D 80 mm
G1 G2"-IG
G2 G2"-IG
G3 G1-1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 142 mm
L 225 mm
L1 260 mm