Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale | 32 mm |
Tensione DC | 230V - AC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Filetto di colleg | G1-1/4"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Portata nominale | 130 m³/h |
Peso | 0,5 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 90,50 mm |
B1 | 101 mm |
B2 | 61,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G1-1/4"-IG |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
G5 | G1/8"-IG |
H | 101 mm |
L | 163 mm |
L1 | 203,50 mm |
X1 | 33 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 32 mm |
Portata nominale | 130 m³/h |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Portata nominale | 2.166,70 l/min |
potenza assorbita DC | 5 W |
Tensione DC | 230V - AC |
Orario di chiusura | 300 ms |
Peso | 0,50 kg |
Famigilia de prodotti | EMVP |
Note sull’ordine: EMVP 32 230V-AC 3/2 NO
La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12