Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale | 10 mm |
Tensione DC | 24V - DC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Opzionale NO / NC |
Filetto di colleg | G3/8"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Portata nominale | 10 m³/h |
Peso | 0,42 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 35 mm |
B1 | 67 mm |
d | 4,30 mm |
D | 56 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 147 mm |
H1 | 154,50 mm |
H2 | 32,80 mm |
H3 | 20,50 mm |
H4 | 45 mm |
L | 50 mm |
L1 | 117 mm |
L2 | 19,50 mm |
X1 | 40 mm |
Y1 | 22,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 10 mm |
Portata nominale | 10 m³/h |
Valvola di controllo | Opzionale NO / NC |
Portata nominale | 167 l/min |
potenza assorbita DC | 5 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Orario di chiusura | 22 ms |
Peso | 0,42 kg |
Famigilia de prodotti | EMVP |
Note sull’ordine: EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC
La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12