EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

Numero articolo: 10.05.02.00145

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Diametro nominale15 mm
Tensione DC230V - AC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Valvola di controlloOpzionale NO / NC
Filetto di collegG1/2"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Portata nominale20 m³/h
Peso0,39 kg
EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC
Attributo Valore
B 75 mm
B1 77,50 mm
B2 37,50 mm
d 6,50 mm
D 80 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
G4 G1/8"-IG
H 166,30 mm
H1 173,80 mm
H2 22,50 mm
L 75 mm
L1 111,50 mm
X1 63 mm
Y1 32,50 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 15 mm
Portata nominale 20 m³/h
Valvola di controllo Opzionale NO / NC
Portata nominale 333 l/min
potenza assorbita DC 5 W
Tensione DC 230V - AC
Orario di chiusura 90 ms
Peso 0,39 kg
Famigilia de prodotti EMVP
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
Note sull’ordine: EMVP 15 230V-AC 3/2 NO/NC

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12