EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

N. articolo: 10.05.02.00149
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 20 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: A scelta NO/NC
Filetto di colleg: G3/4"-IG
Portata nominale: 40 m³/h
Peso: 0.37 kg
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC
Attributo Valore
B 75 mm
B1 77,5 mm
B2 37,5 mm
d 6,5 mm
D 80 mm
G1 G3/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
G4 G1/8"-IG
H 166,3 mm
H1 178,3 mm
H2 22,5 mm
L 75 mm
L1 115,5 mm
X1 63 mm
Y1 32,5 mm