EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Numero articolo: 10.05.02.00151

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Diametro nominale25 mm
Tensione DC24V - DC
Funzione valvoaValvola di distribuzione 3/2
Valvola di controlloOpzionale NO / NC
Filetto di collegG1"-IG
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Portata nominale90 m³/h
Peso0,52 kg
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
Attributo Valore
B 94 mm
B1 87 mm
B2 47 mm
d 8 mm
D 80 mm
G1 G1"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1"-IG
G4 G1/8"-IG
H 189,50 mm
H1 195,50 mm
H2 22 mm
L 94 mm
L1 132 mm
X1 76 mm
Y1 37 mm
Attributo Valore
Diametro nominale 25 mm
Portata nominale 90 m³/h
Valvola di controllo Opzionale NO / NC
Portata nominale 1500 l/min
potenza assorbita DC 5 W
Tensione DC 24V - DC
Orario di chiusura 80 ms
Peso 0,52 kg
Famigilia de prodotti EMVP
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC
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
Note sull’ordine: EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12