EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

N. articolo: 10.05.02.00162
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale: 5 mm
Tensione: 24V - corrente conti
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Controllo: Chiuso senza corrente
Filetto di colleg: G1/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 8,00 bar
Campo pressione di comando:
3,0 ... 6,0 bar
Portata nominale: 3 m³/h
Peso: 0.11 kg
EMVP 5 24V-DC 3/2 NC
Attributo Valore
B 15 mm
B2 15 mm
d 4,3 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M5-IG
H 88,4 mm
H2 19,5 mm
H3 12 mm
H4 27 mm
L 32 mm
L1 37 mm
X1 23 mm
Y1 15 mm